229-7098: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7098: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 229-7098
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur K90, protection d'angle, transversal (axe vertical), droit

    Description :
    Adaptateur K90, protection d'angle à boulonner, droit. S'ajuste à un bord de 32-40 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs de protection d'angle Cat® offrent une protection supérieure des angles, avec tous les avantages supplémentaires en termes de pénétration associés aux dents de godet.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option Standard
    • Position: Cornière droite
    • Taille de l'adaptateur: K90
    • Équipement: Boulonné
    wheel-type loader
    972G II 988H 972H 966H 966M 966M XE 972M 966G II 950H 966L 962H 972M XE 972L 966K XE 966K 972K

    track-type loader
    963C 963K 973D 973C 973 963D