229-7131: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7131: Adaptateur Série K™ (goupille verticale)

    Numéro de pièce : 229-7131
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Adaptateur avec ARM, sans marteau (axe vertical), K130, droit

    Description :
    Adaptateur avec matériau résistant à l'abrasion (ARM, Abrasion Resistant Material) sans marteau K130 droit. S'ajuste à un bord de base de 63,5 mm et un angle conique de 22,5 degrés.

    Attributs :
    Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée. L'option ARM offre une couche de carbure de tungstène qui protège les surfaces d'usure, comme les faces de l'adaptateur. Grâce à l'ARM, la durée de service dans les applications hautement abrasives est multipliée par 5 par rapport à une pièce non protégée.

    Applications recommandées :
    Godet de chargeuses sur pneus.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Machine: Chargeuse
    • Matériau résistant à l'abrasion (ARM): Option ARM
    • Position: Côté droit
    • Taille de l'adaptateur: K130
    • Équipement: Soudé
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.