229-7158: GRIFFE DOUBLE POINTE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    229-7158: GRIFFE DOUBLE POINTE

    Numéro de pièce : 229-7158
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe à deux pics K150 Série K

    Description :
    Pointe à deux pics K150 Série K


    Attributs :
    Conception vrillée et rétention verticale sans marteau.
    Taille de pointe K150 (600).


    Applications recommandées :
    Utilisées en coin avec les extrémités à pointe avec des matériaux durs à pénétrer et cassants.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 7,5
    • Hauteur (mm): 190,5
    • Largeur (mm): 205,74
    • Longueur (in): 18,2
    • Longueur (mm): 462,28
    • Taille de pointe: K150
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.