233-4877: COUVERCLE - EAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-4877: COUVERCLE - EAU

    Numéro de pièce : 233-4877
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Capot de pompe à eau

    Description :

    • Les couvercles sont des composants importants des pompes à eau, lesquelles font circuler le liquide de refroidissement dans les blocs-moteurs afin de maintenir la température du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,9
    • Longueur (in): 18,8
    generator
    SR5

    wheel-type loader
    992K 993K

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    TH48-E70 C32 CX35-P800 C27

    off-highway truck
    777D 777F 777C 777B 777E

    wheel dozer
    854K

    drill
    MD6250 MD6310

    engine - industrial
    C27 C32

    expanded mining products
    6040 6020B 6040 FS 6030 6015B

    track-type tractor
    D11T D11R D10N D10R D10T