233-7167: Protection de la lame - Plaque d'usure montée sur le dessus
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-7167: Protection de la lame - Plaque d'usure montée sur le dessus

    Numéro de pièce : 233-7167
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Plaque d'usure montée sur le dessus

    Description :
    Les plaques d'usure montées sur le dessus, ou couvercles supérieurs, complètent les demi-flèches pour assurer une protection intégrale de la lame de base.

    Attributs :
    Le couvercle supérieur réduit l'usure des joints de soudure, contribuant ainsi à optimiser votre temps productif.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Largeur de l'extrémité (mm): 254
    • Longueur (in): 13,4
    • Longueur (mm): 342
    • Épaisseur (in): 0,98
    • Épaisseur (mm): 25
    wheel-type loader
    988G, 988H