233-7170: Pointe à usage intensif (ARM)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-7170: Pointe à usage intensif (ARM)

    Numéro de pièce : 233-7170
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe longue à usage intensif avec ARM K170 Série K

    Le système de la Série K™ Cat® présente une conception vrillée et une pièce de retenue verticale pour un maintien efficace de la pointe ainsi qu'une dépose et une installation faciles. Conçues spécialement pour la technologie de votre équipement Cat, les pointes de la série K protègent les godets de vos machines des dommage mieux que n'importe quelle autre pointe.

    Ces pointes à usage intensif dotées de matériau résistant à l'abrasion (ARM) bénéficient d'environ 60 % de matériau d'usure en plus dans le corps de la pointe. L'ARM est un procédé de soudage liant des particules de carbure de tungstène très dures aux outils d'attaque du sol afin de recouvrir le composant d'une enveloppe protectrice. Cela offre une protection supérieure de votre équipement et réduit les temps d'immobilisation de la machine.

    Votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir les dents fournissant le juste équilibre entre capacité de pénétration et durée de vie pour répondre à vos besoins spécifiques et aux exigences du chantier. Les pièces d'origine Cat constituent un choix commercial astucieux, aujourd'hui et demain.

    Attributs :

    • Environ 60 % de matériau d'usure en plus dans le corps de la pointe
    • L'ARM s'use autour du profil pour augmenter la pénétration.
    • Peut multiplier la durée de vie par 5.

    Applications :
    • Facteurs d'abrasion élevés.
    • Impact faible à modéré.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: K170
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.