233-7171: Pointe de pénétration
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-7171: Pointe de pénétration

    Numéro de pièce : 233-7171
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe de pénétration K170 Série K

    Le système de la Série K™ Cat® présente une conception vrillée et une pièce de retenue verticale pour un maintien efficace de la pointe ainsi qu'une dépose et une installation faciles. Conçues spécialement pour la technologie de votre équipement Cat, les pointes de la série K protègent les godets de vos machines des dommage mieux que n'importe quelle autre pointe.

    Dotées d'un bord d'attaque présentant environ 60 % de zone transversale en moins, les pointes de pénétration permettent une pénétration maximale dans les matériaux extrêmement compacts. La nervure centrale unique à affûtage automatique au fur et à mesure de l'usage, ce qui augmente sa résistance à l'usure et réduit le temps d'immobilisation. Nous proposons également des pointes de pénétration utilisant un matériau résistant à l'abrasion (ARM).

    Votre concessionnaire Cat peut vous aider à choisir les dents fournissant le juste équilibre entre capacité de pénétration et durée de vie pour répondre à vos besoins spécifiques et aux exigences du chantier. Les pièces d'origine Cat constituent un choix commercial astucieux, aujourd'hui et demain.

    Attributs :
    • Bord d'attaque présentant environ 60 % de zone transversale en moins
    • Nervure centrale unique à affûtage automatique au fur et à mesure de l'usage

    Applications :
    • Matériaux extrêmement compacts
    • Chocs modérés
    • Faible abrasion

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,4
    • Hauteur (mm): 162,56
    • Largeur (mm): 220,98
    • Longueur (in): 18
    • Longueur (mm): 457,2
    • Taille de pointe: K170
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.