Votre compte est en attente de configuration d'approbation manuelle par null
|
Description :
Adaptateur avec matériau résistant à l'abrasion (ARM, Abrasion Resistant Material) sans marteau K170 droit. S'ajuste à un bord de base de 76 mm et un angle conique de 22,5 degrés.
Attributs :
Les adaptateurs à double languette Cat® présentent un profil plus bas que les adaptateurs affleurants, ce qui permet davantage de pénétration et une productivité plus élevée. L'option ARM offre une couche de carbure de tungstène qui protège les surfaces d'usure, comme les faces de l'adaptateur. Grâce à l'ARM, la durée de service dans les applications hautement abrasives est multipliée par 5 par rapport à une pièce non protégée.
Applications recommandées :
Godet de chargeuses sur pneus.