233-7655: JOINT STATIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-7655: JOINT STATIQUE

    Numéro de pièce : 233-7655
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint statique du refroidisseur d'huile

    Description :

    • Les joints statiques sont des composants importants des refroidisseurs d'huile, lesquels maintiennent la température de l'huile.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,3
    • Longueur (in): 16
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 962G II 950F II 962H 938G II 950F 924GZ 966E 966D 950G II 966F 966F II 960F 924G

    challenger
    55 35 45

    engine - generator set
    3126B

    engine - truck
    3126E C7 3126 3116

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    545C

    engine - industrial
    3116 C7 3126 3126B

    motor grader
    160M 2 120H NA 140K 120H ES 140M 120H 135H 120K 12K 160M 140K 2 135H NA 120K 2 140M 2 160K 140G

    forest products
    573 584 584HD 570B 580B

    paving compactor
    CS-563 CB-634C CP-563 CS-583D

    asphalt paver
    AP-755 AP-1055D BG-2455D AP-1000D BG-260D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F IT62H IT62G II

    excavator
    325B L 324D FM 320-A L 320 L 325D L 320-A 329D L 325B LN

    marine products
    3126 3116

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C