233-7751: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-7751: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 233-7751
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans les applications d'étanchéité où le diamètre extérieur du joint est la dimension la plus importante.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques de type « OD-Controlled » sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat, notamment les raccords et adaptateurs ORFS (O-Ring Face Seal) et STOR (Straight Thread O-Ring).

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 1
    • Diamètre de la section (mm): 0,04
    • Diamètre extérieur (in): 0,55
    • Diamètre extérieur (mm): 14
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    mini hydraulic excavator
    303