233-8350: Ressort de boulon en T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-8350: Ressort de boulon en T

    Numéro de pièce : 233-8350
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 6 1/4 - 6 3/4
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    track-type tractor
    D11N, D11R

    wheel tractor-scraper
    623B, 657G, 623F, 627F, 633E II 637E, 621B, 621G, 633D, 637G, 631G, 657E, 637D, 627G, 627H, 631E, 621F, 627E, 621E, 623G, 623E

    motor grader
    16M3, 18M3

    wheel-type loader
    994K, 992K, 993K, 986K

    wheel dozer
    824C, 854K

    petroleum products
    CX35-P800 TH48-E70 CX31-P600 CX31-C15I

    excavator
    385C, 385C L 365C

    drill
    MD6250, MD6310

    expanded mining products
    6020B

    off-highway truck
    785G

    earthmoving compactor
    836K, 825C, 826C