233-9748: DISQUE - FRICTION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    233-9748: DISQUE - FRICTION

    Numéro de pièce : 233-9748
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque de friction papier

    Description :
    Un disque de friction papier se caractérise par une résistance modérée à la chaleur et à l'usure, ainsi que par une absorption d'énergie modérée.


    Attributs :
    Les matériaux de friction Cat® sont conçus pour optimiser le fonctionnement des composants dans lesquels ils sont utilisés.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    Disque de friction Classic
    earthmoving compactor
    826C 826K 836 836K 836G 825K 836H 825H 826G II 825G 825G II 826H 826G

    motor grader
    24 24H 24M

    wheel-type loader
    992K 990K 980K 992G 986H 980H 982M 980L 986K 988G 988K 988B 994F 993K 980M 980K HLG 980G II 990H 988H 994H 980F 988F 994K 980G 988F II

    wheel dozer
    824K 834K 844K 854K 834G 824G 854G 824H 834B 834H 824G II 844H

    underground articulated truck
    AD30

    pipelayer
    589

    articulated dump truck
    D400E D350E II D350E

    track-type tractor
    D9T D11T D9R D10N D11R D10T D10T2

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R2900G

    oem solutions
    TR53