234-0355: KIT JOINT STATIQUE - ARRIÈRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    234-0355: KIT JOINT STATIQUE - ARRIÈRE

    Numéro de pièce : 234-0355
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints statiques de structure arrière

    Description :

    • Contient des joints statiques, des joints et des verrous pliables pour réinstaller le couvercle arrière. Ce kit ne comprend pas le joint statique du carter d'huile.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,01
    • Hauteur (mm): 51,13
    • Largeur (mm): 490,22
    • Longueur (in): 35,3
    • Longueur (mm): 896,62
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.