234-4325: ASS. PHARE - PLANCHER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    234-4325: ASS. PHARE - PLANCHER

    Numéro de pièce : 234-4325
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Projecteur halogène à faisceau large de 24 V

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Motif de la lentille: Faisceau large, 0
    • Réf. de lampe: 0, 351-9918
    • Réf. de lentille: 202-6614, 0
    • Tension: 24 V, 0
    • Type de connecteur: 0, DT intégral
    • Type de lampe: Projecteurs halogènes, 0
    • Type de montage: 0, Suspendus