238-2698: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-2698: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 238-2698
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Ensemble piston Reman
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,35
    • Longueur (in): 6,55
    motor grader
    120K 120K 2 12K

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    engine - truck
    C7

    asphalt paver
    AP-755

    excavator
    325D L 328D LCR 329D 329D LN 325D M325D MH 324D L 324D 329D L 324D FM 324D LN M325D L MH 326D L 324D FM LL

    engine - industrial
    C7