238-2720: ENS. CORPS - ACIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-2720: ENS. CORPS - ACIER

    Numéro de pièce : 238-2720
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Ensemble piston Reman
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,35
    • Longueur (in): 6,55
    earthmoving compactor
    815B

    wheel-type loader
    950H 962H 966F II 966E 966F 966D

    engine - truck
    C7

    petroleum products
    C7

    wheel-type skidder
    525C 545C 535C

    engine - industrial
    C7

    cold planer
    PM-102

    motor grader
    140M 12K 140K 140K 2 160K 140G 12M

    forest products
    584 584HD 573

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    asphalt paver
    AP-1055D BG-260D BG-2455D AP-1000D

    integrated toolcarrier
    IT62H

    excavator
    329D L 325D L 325D M325D L MH 328D LCR 325D FM 325D MH 329D 329D LN 325D FM LL