238-2729: ENS. CORPS - PISTON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-2729: ENS. CORPS - PISTON

    Numéro de pièce : 238-2729
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Corps de piston

    Description :

    • Les corps sont des composants importants des pistons, lesquels sont raccordés aux vilebrequins au moyen d'embiellages.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Ensemble piston Reman
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,22
    • Longueur (in): 6,56
    forest products
    322C

    motor grader
    120H 135H

    wheel-type loader
    938G II

    wheeled excavator
    M325C MH

    engine - truck
    3126B 3126E

    excavator
    322C 325C 322C FM

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    pipelayer
    561N

    engine - industrial
    3126B

    track-type loader
    963C 953C

    track-type tractor
    D5N D6N