238-3170: COUTEAU LATÉRAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-3170: COUTEAU LATÉRAL

    Numéro de pièce : 238-3170
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Couteau latéral

    Description :
    Couteaux latéraux extra-robustes


    Attributs :
    À boulonner/Côté gauche
    Protège les coins du godet contre l'usure, comporte davantage de matériau d'usure et couvre une plus grande surface du longeron pour une protection renforcée du longeron et du godet.


    Applications recommandées :
    Certains godets de pelle dans des conditions d'excavation difficiles.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 6,2
    • Longueur (in): 25,8
    • Machine: Pelle hydraulique
    excavator
    385C L 385B 365B L 336F L 390D L 375-A L 375-A 390D