238-3202: POINTE - LONGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-3202: POINTE - LONGUE

    Numéro de pièce : 238-3202
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    VRS50 - Pointe longue

    Description :
    Pointe longue (VRS50).


    Attributs :
    Fabriquée à partir de l'alliage d'acier DH-2 trempé à cœur et conçue pour une longue durée de vie et une utilisation maximale du matériau d'usure disponible.


    Applications recommandées :
    Système de rétention verticale (VRS, Vertical Retention System) pour minipelles hydrauliques 303/304 & 305

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2
    • Longueur (in): 6
    • Taille de pointe: VRS50
    mini hydraulic excavator
    304 304C CR 305 305C CR

    work tool
    BH160 BH150