238-3207: POINTE DOUBLE - SHR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-3207: POINTE DOUBLE - SHR

    Numéro de pièce : 238-3207
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    VRS50 - Pointe effilée double

    Description :
    Pointe effilée double (VRS50).


    Attributs :
    Fabriquée à partir de l'alliage d'acier DH-2 trempé à cœur et conçue pour une longue durée de vie et une utilisation maximale du matériau d'usure disponible.


    Applications recommandées :
    Système de rétention verticale (VRS, Vertical Retention System) pour minipelles hydrauliques 303/304 & 305

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,3
    • Longueur (in): 6,1
    • Taille de pointe: VRS50
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.