238-5086: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-5086: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 238-5086
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,12
    • Diamètre intérieur (in): 1,72
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Fitting Size (in): 1-7/8 – 12
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • O-Ring Type: Straight Thread O-ring (STOR)
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Taille (in): 924
    earthmoving compactor
    836

    wheel-type loader
    972M XE 966M XE 988F II 966K 966K XE

    engine - generator set
    G3512 G3516

    petroleum products
    TH48-E70 TH55 3512 TH55FT-E90 TH55-E70

    off-highway truck
    789D 796 AC 775B 777G 797 793F 795F AC 793F AC 794 AC 773D 793F CMD 797F 771D 785G 795F XQ 793F XQ 769D 775D 773E 798 AC 793F OEM 793D 797B

    engine - industrial
    G3508 3412E G3512 G3516 3508 G3516B SPF743

    articulated dump truck
    735

    cold planer
    PM312 PM313 PM310

    motor grader
    24H

    forest products
    521 522

    skid steer loader
    226D 249D3 232D3 232D 239D 249D 226D3 239DR 239D3

    drill
    MD6250 MD6310

    marine products
    3516C 3412E 3512C

    wheel tractor-scraper
    657E 633E II 651E 621H 637E 631E 623G 623H 627H

    track-type tractor
    D9R D10R

    expanded mining products
    6020B HRS1220