238-6928: ENS. LIAISON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-6928: ENS. LIAISON

    Numéro de pièce : 238-6928
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble maillon étanche et lubrifié renforcé

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Les chaînes étanches et lubrifiées renforcées sont le fruit d'une innovation qui a fait ses preuves, et constituent la solution idéale pour un large éventail de conditions au sol. Depuis l'introduction des chaînes SALT en 1974, nous n'avons cessé d'améliorer leur conception pour répondre aux spécificités de vos utilisations. Le résultat : des coûts d'entretien et des temps d'immobilisation réduits, une durée de service accrue et les coûts d'exploitation par heure les plus bas, quelle que soit l'application.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Nombre de sections de chaîne: 39
    • Taille de vis (in): 5/8
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.