238-8591: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-8591: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 238-8591
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête, perforé au centre)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à triple arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne perforés au centre, un trou est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Largeur du patin (in): 27,6
    • Taille de vis (in): 0,8661
    • Type de patin: Triple arête, perforé au centre
    excavator
    340F 336E H 336F LN 336D2 330D L 330D MH 336D 330D LN 336F L 340F L UHD 336D2 XE 336D L 336D2 L 336F 340D L 335F 330D 336E LH 336E L 336E 328D LCR 336F XE 336F L XE 336F LN XE 340D2 L 336F LNXE 336D LN 336D2 GC 336E LN 336E LNH 340F L LRE 336D2 L XE 335F LCR