238-8592: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-8592: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 238-8592
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (triple arête, perforé au centre)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à triple arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à triple arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne perforés au centre, un trou est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Largeur du patin (in): 31,5
    • Taille de vis (in): 0,8661
    • Type de patin: Triple arête, perforé au centre
    excavator
    336D2 336F L XE 336D L 336E 336D2 L 336F 330D 336F LNXE 336E LH 330C LN 328D LCR 330D L 336E L 336F LN XE 336E H 336F L 336E LNH 330C 330C L 336D 336D2 L XE 336D2 XE 336F LN 336E LN 336D2 GC 336F XE 330D MH