238-8647: Liquide de refroidissement longue durée (ELC) concentré Cat®
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-8647: Liquide de refroidissement longue durée (ELC) concentré Cat®

    Numéro de pièce : 238-8647
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Liquide de refroidissement longue durée (ELC) concentré

    Description :
    Le liquide de refroidissement longue durée (ELC, Extended Life Coolant)Cat® intègre une technologie avancée avec inhibiteurs de corrosion acide organique, pour une protection optimale du cuivre, des soudures, du laiton, de l'acier, de la fonte et de l'aluminium.

    Attributs :
    Réduit les coûts d'entretien en éliminant la nécessité d'utiliser des additifs pour liquide de refroidissement supplémentaires, augmente les intervalles de changement de liquide de refroidissement et réduit les exigences relatives à la mise au rebut.

    Applications recommandées :
    Le liquide de refroidissement longue durée Cat est recommandé pour la plupart des machines et moteurs de machines Cat. Ajouter de l'eau sans ions pour diluer.

    Avertissement: This product contains Ethylene Glycol a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reporductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Intervalles de vidange: 12 000 heures avec le service S•O•S (SM)
    • Spéc. de volume (in): 1
    • Type de conteneur: Bouteille 1G/4L
    • Unité de volume (anglais): Gallon
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.