238-8649: Prémélange ELC Cat®
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-8649: Prémélange ELC Cat®

    Numéro de pièce : 238-8649
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Prémélange ELC

    Description :
    Le liquide de refroidissement longue durée Cat® (ELC, Extended Life Coolant) intègre une technologie avancée avec inhibiteurs de corrosion acide organique, pour une protection optimale du cuivre, des soudures, du laiton, de l'acier, de la fonte et de l'aluminium.

    Attributs :
    Réduit les coûts d'entretien en éliminant la nécessité d'utiliser des additifs pour liquide de refroidissement supplémentaires, augmente les intervalles de changement de liquide de refroidissement et réduit les exigences relatives à la mise au rebut.

    Applications recommandées :
    Le liquide de refroidissement longue durée Cat est recommandé pour la plupart des moteurs et machines Cat. Ne pas ajouter d'eau pour diluer.

    Avertissement: This product contains Ethylene Glycol a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reporductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Intervalles de vidange: 12 000 heures avec le service S•O•S (SM)
    • Spéc. de volume (in): 5
    • Type de conteneur: Bac
    • Unité de volume (anglais): Gallon
    wheel-type loader
    938G II 924G 924GZ