238-9951: ENS. MAILLON - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    238-9951: ENS. MAILLON - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 238-9951
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chaîne étanche renforcée (rondelle Belleville deux pièces)

    Description :

    • Les ensembles maillon, actionnés par le barbotin et le réducteur, offrent un soutien pour le poids de la machine, un rail pour permettre à la machine de rouler et un emplacement pour la fixation des patins.


    Attributs :

    • Les chaînes étanches renforcées sont le fruit d'une innovation qui a fait ses preuves, et constituent la solution idéale pour un large éventail de conditions au sol. Depuis leur introduction en 1974, nous n'avons cessé d'améliorer leur conception pour répondre aux spécificités de vos utilisations. Le résultat : des coûts d'entretien et des temps d'immobilisation réduits, une durée de service accrue et les coûts d'exploitation par heure les plus bas, quelle que soit l'application.
    • Les rondelles Belleville sont des ressorts qui ont la forme de rondelles. Elle sont utilisées dans les chaînes étanches pour garantir l'étanchéité du système.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Cat
    Ensemble chaîne étanche Classic™ (rondelle Belleville deux pièces)
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Nombre de sections de chaîne: 36
    • Taille de vis (in): 3/4
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.