244-4484: Filtre à huile moteur
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues
    Le moment des opérations d'entretien est arrivé ?
    Nous vous simplifions la tâche.
    Des kits d'entretien sont disponibles par type d'équipement, notamment pour des intervalles de 250, 500 et 1 000 heures.

    244-4484: Filtre à huile moteur

    Numéro de pièce : 244-4484
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Les filtres très haute efficacité offrent un contrôle optimal de la contamination dans toutes les applications, tout en préservant leur capacité.

    Les filtres à huile moteur Cat® sont conçus pour répondre aux besoins des moteurs Cat, en fournissant une meilleure protection contre les particules pouvant s'infiltrer dans le système de lubrification au cours de l'entretien ou contre l'usure des composants.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Évaluation de l'efficacité: Très haute efficacité
    motor grader
    160H 140H 163H 14H 143H 16H

    wheel-type loader
    992G

    off-highway truck
    793B 793C 777D 793D 785C

    wheel dozer
    854G

    track-type tractor
    D11N D11R D10T D11T