247-0144: KIT POMPE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    247-0144: KIT POMPE

    Numéro de pièce : 247-0144
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de joints statiques de pompe à eau

    Description :

    • Ce kit contient un joint statique de carter de pompe et un joint statique de couvercle.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 2,3
    • Hauteur (mm): 58,42
    • Largeur (mm): 231,14
    • Longueur (in): 9,1
    • Longueur (mm): 231,14
    telehandler
    TH580B, TH355B, TH350B, TH460B, TH340B, TH360B, TH220B, TH215, TH210, TH330B, TH560B

    asphalt paver
    BG-225C, AP-800D, AP-650B, AP-300, BG-230D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    paving compactor
    CS-433E, CB-564D, CP-533E, CB-434D, CB-534D, PS-150C, PS-360C, CS-533E, CS-423E, CP-433E, CD-54 PS-300C, CP-323C, PF-300C, CS-323C

    engine - generator set
    C4.4, C4.4DE88E3 C4.4DE55E2 C4.4DE88E0 C4.4DE110E XQP100, C4.4DE65E3

    wheeled excavator
    M315C, M313C

    engine - machine
    C4.4, 3054C, 3054E

    wheel-type loader
    914G

    petroleum products
    C4.4

    engine - industrial
    C4.4, 3054C, 3054E

    excavator
    312D2, 318D2 L 313D2 LGP 312D2 L 320D2 GC