247-1925: Ressort de boulon en T
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    247-1925: Ressort de boulon en T

    Numéro de pièce : 247-1925
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre d'utilisation (in): 5 1/4 - 5 9/16
    • Type de collier de flexible: Ressort de boulon en T
    cold planers
    PM825LRC

    pipelayer
    PL61

    underground articulated truck
    AD55B, AD60

    motor grader
    120H, 12H, 135H

    wheel-type loader
    993K

    engine - industrial
    C27, C32

    expanded mining products
    6015B

    track type tractors
    D11TCD

    large mining products
    6020B

    underground articulated trucks
    AD60

    cold planer
    PM622, PM620

    track-type tractor
    D11T, D6N, D6K XL D6K LGP D6K

    track-type loader
    953D

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    wheel loaders
    990H, 992K, 993K, 993KLRC

    excavator
    385C

    wheel dozers
    844H, 854K