247-8270: ENS. RESSORT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    247-8270: ENS. RESSORT

    Numéro de pièce : 247-8270
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ressort de tendeur de courroie

    Description :

    • Les ressorts sont des composants importants des tendeurs de courroie et agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 101,6
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (mm): 368,3
    underground mining loaders
    R2900

    track-type tractor
    D10R, D10N