248-4841: COLLIER À BANDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-4841: COLLIER À BANDE

    Numéro de pièce : 248-4841
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à bande

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de jauge (in): 5,24
    • Diamètre de jauge (mm): 133,07
    • Largeur de pince (in): 0,75
    • Largeur de pince (mm): 19
    • Matière: 1E1541E
    wheel tractor-scraper
    627K, 621K, 627H, 621H, 623K LRC 621K OEM 623H, 627K LRC

    engine - generator set
    C13 XQ375 C13, XQ425, C9.3, C13 XQ350 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    18M3, 16M3, 14M3, 14M-3 14M, 16M

    forest products
    345C, 349D, 352F, 345D L 352F XE VG 349D2 L 345C L 349E L VG 352FMHPU 349D L 349E L 349D2, 352F-VG 349F L 349E L HVG 345D, 349E, 345C MH

    wheel-type loader
    966H, 980M, 980K HLG 972H, 980K, 980L, 980C, 982M, 980F

    engine - industrial
    3406B, C15, C11, C9, 3406E, C13, C-15, C27, C18, C32, C7

    expanded mining products
    MD5150C, MD5125

    articulated dump truck
    730, 735, 730C2, 730C, 730C2 EJ 725

    engine - truck
    C15, C13, C11, C9, C7

    track-type tractor
    D8N

    generator
    SR4B

    wheeled excavator
    W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    petroleum products
    C9, C11, C32, TH48-E70 C27, CX31-C11I TH35-C15I C7, CX35-P800 C13, C15, CX31-C13I TH35-C13T TH31-E61 CX31-C9I C18, TH31-C9P TH35-E81 CX31-P600 TH31-C9I TH35-C11I TH31-C9T TH35-C15T CX31-C15I TH35-C13I

    excavator
    345C, 349D, 352F, 345D L 352F XE VG 349D2 L 345C L 349E L VG 352FMHPU 349D L 349E L 349D2, 352F-VG 349F L 349E L HVG 345D, 349E, 345C MH