248-5567: ENS. BRAS - VIDANGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-5567: ENS. BRAS - VIDANGE

    Numéro de pièce : 248-5567
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Conduite de purge de turbocompresseur

    Description :

    • Les buses sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3,5
    • Hauteur (mm): 88,9
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 29
    • Longueur (mm): 736,6
    petroleum products
    3126B

    engine - industrial
    3126B