248-5576: ENS. COLLIER - V B
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-5576: ENS. COLLIER - V B

    Numéro de pièce : 248-5576
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les colliers sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1
    • Hauteur (mm): 25,4
    • Largeur (mm): 218,4
    • Longueur (in): 8,6
    • Longueur (mm): 218,4
    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    C18, C18 I6

    wheel-type loader
    966M, 966L, 972M, 972L

    forest products
    552 2 551, 521B, 511, 2491, 2590, 522B, 521, 2391, 541 2 2290, 2390, 541, 522, 552, 532

    engine - industrial
    C9, C18

    expanded mining products
    MD5075, 6015 FS 6015

    engine - truck
    C9, C-9

    cold planer
    PM310, PM822, PM312, PM820, PM825, PM313

    wheeled excavator
    M330D

    wheel dozer
    814F II

    petroleum products
    CX35-P800 C18, TH31-E61 TH31-C9I CX31-P600 CX31-C9I

    excavator
    330D, 336D2, 336D2 L 330D L 330D FM 336D2 GC 336D, 336D LN 330D MH 336D L 336D2 XE 336D2 L XE 340D L

    earthmoving compactor
    816F II 815F II