248-6816: MONTURE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-6816: MONTURE

    Numéro de pièce : 248-6816
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Montage en forme de champignon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les montages en forme de champignon sont dotés d'une collerette en caoutchouc qui s'évase lors de l'installation dans la plaque de support pour former son propre patin antivibratoire.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les montages en forme de champignon offrent une conception simple et monobloc. Suivez les procédures d'installation appropriées pour bien mettre en place le montage et vous assurer que l'extrémité en forme de champignon s'évase correctement.

    Applications :
    Les montages en forme de champignon sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, en particulier dans les applications de charge faible à moyenne comme les conduites hydrauliques, les réservoirs, les ventilateurs et les assemblages de refroidisseurs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur de la tête (in): 0,043
    • Diamètre extérieur pilote (in): 0,81
    • Diamètre intérieur (in): 0,4
    • Longueur de la chemise (in): 0,62
    • Type de montage: Montage en forme de champignon
    paving compactor
    CP-74 CS-74 CD-54B CD10, CD8, CP-64 CD-44B CP-76 CS-56 CP-56 PS-360C, CS-76 CS-64

    wheel tractor-scraper
    637E, 637D

    wheel-type loader
    966K, 966G II 938G II 972G II 950G II 966D, 990 II 962G II 966K XE 950K, 988K, 962K, 990K, 966G, 972G, 966F, 966F II 966E, 972K, 988 XE 988K XE 990H

    track type tractors
    D8T, D11R

    articulated dump truck
    730C2 EJ 730C, 730C2, 725C2, 725C

    compactors
    836K, 836KLRC

    off-highway truck
    797, 797B

    vibratory single drum pad
    CP64

    track-type tractor
    D11R, D11T, D8T

    integrated toolcarrier
    IT38G II

    wheel dozer
    834K, 844H, 844K, 844

    wheel loaders
    966GII, 966F, 972K, 950GII, 966FII, 962GII, 988K, 950G, 988KLRC, 990, 972GII, 962K

    earthmoving compactor
    836K