248-7424: COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-7424: COLLIER

    Numéro de pièce : 248-7424
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier de compresseur de turbocompresseur

    Description :

    • Les colliers sont des composants importants des compresseurs de turbocompresseur, lesquels augmentent la masse d'air d'admission pénétrant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 7,6
    • Largeur (mm): 203,2
    • Longueur (mm): 304,8
    meng
    3516E, 3512E, 3512B, 3516B, 3516C

    ieng
    G3516E, 3512E, G3516C, PMG3516

    epg
    XQC1600, G3516C, G3520C, G3520E