248-7439: KIT DE JOINTS
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-7439: KIT DE JOINTS

    Numéro de pièce : 248-7439
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit de turbocompresseur

    Description :

    • Ce kit inclut les segments, les segments de piston et les segments étendus nécessaires à la réparation d'un turbocompresseur.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,1
    • Hauteur (mm): 2,5
    • Largeur (mm): 177,8
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    engine - generator set
    G3520C, G3516C, XQC1600, G3516E, G3520E, G3512E

    engine - industrial
    G3516C, 3516E, 3512E