248-9297: 248-9297
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-9297: 248-9297

    Numéro de pièce : 248-9297
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible pour carburant température élevée

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques à base de pétrole ou d'eau ainsi que les huiles lubrifiantes.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur en gomme synthétique résistant à l'huile, d'une couche tressée ou de deux couches spiralées en fibre textile, ainsi que d'un revêtement externe résistant à l'huile et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé dans les applications d'entretien basse pression, haute température.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.