248-9469: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    248-9469: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 248-9469
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible thermoplastique à diamètre extérieur réduit

    Description :
    Achemine les huiles hydrauliques synthétiques et à base de pétrole à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube intérieur thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques synthétiques et à base de pétrole, aux huiles de lubrification, à l'air et à l'eau. Inclut un renforcement en fibre synthétique avec revêtement thermoplastique résistant aux liquides hydrauliques, à l'abrasion et aux intempéries. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Pour huile hydraulique moyenne pression. Ce flexible peut également être utilisé avec l'air, l'eau et l'eau-glycol à des températures allant jusqu'à +66°C.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    349D L 326F L 345D L VG 345D L 349D2 L 330F L 349D2, 323F L 345D, 345C, 345C L 323F 326F LN 320E, 349F L 311F LRR 326F, 329E, 315F LCR 323E LN 352F-VG 330F, 349D, 320E L 352F, 349E L 330F LN 349E L VG 349E, 325F 323F SA 323F LN

    track excavators
    349D2L, 345DOEM, 345DLVG, 349D2OEM, 349D, 345D, 330FL, 352F