250-0477: ASS. BATTERIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    250-0477: ASS. BATTERIE

    Numéro de pièce : 250-0477
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie à système d'alimentation sans coupure, 12 V

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: UPS
    • Capacité Ah sur 10 heures: 4,61
    • Capacité Ah sur 20 heures: 165
    • Cosse: 4-20 x 0,25, filet femelle profond
    • Hauteur de la borne (in): 8,7
    • Longueur (in): 12,70
    • Poids (électrolyte liquide) (lbs): 63
    • Puissance en watts par cellule: 304
    • Taille de groupe: 27
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type de batterie: VRLA-AGM
    • Type de grille: AGM
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.