250-0478: ASS. BATTERIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    250-0478: ASS. BATTERIE

    Numéro de pièce : 250-0478
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: UPS, 0
    • Capacité Ah sur 10 heures: 5.28, 0
    • Capacité Ah sur 20 heures: 186, 0
    • Cosse: Lead terminal with brass inserts (1, 4-20 X 0,25, filet femelle profond), 0
    • Hauteur de la borne (in): 870
    • Largeur (in): 6.7
    • Longueur (in): 12.90, 0
    • Puissance en watts par cellule: 0, 350
    • Taille de groupe: 31
    • Type d'entretien: 0, Sans entretien
    • Type de batterie: VRLA-AGM, 0
    • Type de grille: AGM, 0
    • Volts: 12, 0