250-0479: ASS. BATTERIE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    250-0479: ASS. BATTERIE

    Numéro de pièce : 250-0479
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Batterie de gamme usage général 12 V

    Description :
    Les batteries Cat® fournissent à vos équipements l'énergie nécessaire pour fonctionner.

    Attributs :
    1) Ampérage de démarrage à froid (CCA, Cold Cranking Amp) de pointe.
    2) Résistance maximale aux vibrations.
    3) Les batteries sans entretien et les batteries à entretien réduit sont disponibles en versions humide et sèche.

    Applications recommandées :
    Idéales pour les moteurs et machines Cat.

    Avertissement: Cancer and reporductive harm. www.P65warnings.ca.gov or PROPOSITION 65 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. Batteries also contain other chemicals known to the State of California to cause cancer. WASH HANDS AFTER HANDLING.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Application: UPS
    • Capacité Ah sur 10 heures: 6,66
    • Capacité Ah sur 20 heures: 261
    • Cosse: 4-20 x 0,25, filet femelle profond
    • Hauteur de la borne (in): 11,2
    • Longueur (in): 13,50
    • Poids (électrolyte liquide) (lbs): 98
    • Puissance en watts par cellule: 475
    • Taille de groupe: 31
    • Tension (volts): 12
    • Type d'entretien: Sans entretien
    • Type de batterie: VRLA-AGM
    • Type de grille: AGM
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.