250-6907: TENDEUR - ROULEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    250-6907: TENDEUR - ROULEMENT

    Numéro de pièce : 250-6907
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Description :

    • Les tendeurs de courroie agissent sur les courroies d'entraînement, en évitant le patinage de la courroie et en réduisant l'entretien.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 86,4
    • Hauteur hors tout (in): 3.1
    • Hauteur hors tout (mm): 78.74
    • Largeur (mm): 104,1
    • Largeur hors tout (in): 3.7
    • Largeur hors tout (mm): 93.98
    • Longueur (mm): 208,3
    • Longueur hors tout (in): 7.4
    • Longueur hors tout (mm): 187.96
    generator
    SR4B

    engine - generator set
    C9.3

    petroleum products
    TH35-E81 TH35-C13T

    engine - industrial
    C13

    engine - truck
    C13, C11