253-1238: Jonc d'arrêt interne
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    253-1238: Jonc d'arrêt interne

    Numéro de pièce : 253-1238
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Impérial, acier trempé Basic

    Les joncs d'arrêt Cat sont en acier au carbone trempé

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre libre - A (in): 3,32
    • Forme: Acier trempé Basic
    • Type de jonc d'arrêt: Interne
    • Épaisseur - B (in): 0,093
    3500
    3512C, 3512B, 3516B, 3516C, 3512, C175-20, 3508B, 3512BHD, 3516BHD, 3512CHD

    engine - generator set
    G3512, 3512B, 3512C, 3508B, 3516C, 3512, 3516B, 3508, PP3516 3516, 3516E, 3508C, C175-16, XQC1600, PM3512 PM3516, XQC1200 PM3508

    wheel-type loader
    992G, 994, 994K, 994D, 994F, 962K

    engine - industrial
    3508B, 3516B, 3512B, 3516C, 3512E, SPF343C SPF343 3508, C175-16, 3512C, 3516E, 3512, 3508C, 3516, SPF743, C175-20, SPT343 SPS343

    track type tractors
    D11R, D11N

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    795F AC 776C, 789C, 793F OEM 785D, 789D, 793C, 795F XQ 793B, 785, 797F, 785C, 785B, 789, 797, 793F, 793D, 785G, MT4400D AC 793F CMD 777D, 793F AC 777B, 794 AC 797B, 777C, 776D, 793F XQ 777

    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3516C, C175-16, 3512C, 3512B, TH48-E80 3508C, CX48-P2300 3516B, 3512, 2016 3516, 3508B, 3512E, TH48-E70

    off highway trucks
    785C, 789B, 776D, 784C, 795FAC, 793FXQ, 777DLRC, 795FXQ

    wheel loaders
    994H

    excavator
    5130B