253-2742: AXE - CHAÎNE PRINCIPALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    253-2742: AXE - CHAÎNE PRINCIPALE

    Numéro de pièce : 253-2742
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Axe de chaîne principal

    Description :

    • Les axes de chaîne principaux, associés aux bagues, maintiennent les maillons les uns avec les autres. L'axe joue le rôle de charnière au niveau de la bague adjacente.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (mm): 57,2
    • Longueur (mm): 335
    excavator
    385C L 385C, 385C FS