253-3996: POULIE - ALTERNATEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    253-3996: POULIE - ALTERNATEUR

    Numéro de pièce : 253-3996
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Poulie d'alternateur

    Description :

    • Les poulies d'alternateur permettent de faire tourner les alternateurs au moyen de courroies, lesquelles sont actionnées par les systèmes d'entraînement auxiliaires du moteur.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité et générer moins d'impacts environnementaux.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 45,7
    • Largeur (mm): 96,5
    • Longueur (mm): 96,5
    motor grader
    140, 12M 2 16M, 160M 3 12M 3 AWD 14M-3 160M 2 14M3, 140M 3 AWD 16M3, 140M 2 12M 3 160M 3 AWD 140M 3 18M3

    petroleum products
    TH35-C15I CX35-P800 CX31-P600 TH35-E81 CX31-C9I CX31-C15I

    engine - industrial
    C15, C18, C9.3

    expanded mining products
    6015, 6015 FS 6018

    articulated dump truck
    725C2, 725C