253-8284: CAPOT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    253-8284: CAPOT

    Numéro de pièce : 253-8284
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Chapeau inférieur de conduites d'eau

    Description :

    • Les chapeaux sont des composants importants des conduites d'eau, lesquelles transfèrent l'eau à travers les moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 8,3
    • Hauteur (mm): 210,82
    • Largeur (mm): 261,62
    • Longueur (in): 10,8
    • Longueur (mm): 274,32
    3500
    3516CHD

    off highway trucks
    789DXQ

    off-highway truck
    793C, 793D, MT4400D AC 789D, 797, 797B