254-0232: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-0232: PATIN - CHAÎNE - PRINCIPAL

    Numéro de pièce : 254-0232
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne maître SystemOne™ (service modéré, simple arête, déport)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons. Les patins de chaîne principaux sont installés sur les maillons principaux.

     


    Attributs :

    • Les chaînes SystemOne™ sont conçues pour fonctionner à des vitesses et à des niveaux de charge élevés et pour offrir une résistance à l'usure équilibrée des composants. Cela permet de bénéficier de performances optimales pour un coût d'exploitation réduit au minimum.
    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.

     

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 8
    • Largeur du patin (in): 31,9
    • Taille de vis (in): 0,8661
    • Type de patin: Service modéré, arête unique, déport, droit
    track-type tractor
    D6R II