254-2187: ENS. COLLIER
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-2187: ENS. COLLIER

    Numéro de pièce : 254-2187
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collier à boulon en T

    Les colliers Cat® sont conçus pour serrer fermement deux pièces ensemble.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre utile maximum (in): 9
    • Diamètre utile maximum (mm): 228,6
    • Diamètre utile minimum (in): 8,5
    • Diamètre utile minimum (mm): 215,9
    • Largeur de pince (in): 1,25
    • Largeur de pince (mm): 31,8
    • Matière: 1E1437
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.