254-3145: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    254-3145: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 254-3145
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
    Le flexible haute pression XT ES (Enhanced Spiral) transfère les liquides hydrauliques à base de pétrole à hautes pressions depuis les pompes et les moteurs jusqu'aux composants de la machine.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique avec renforcement en tissu et de six couches de renforcement en câble en acier à haute résistance à la traction en spirale séparées par des couches de gomme synthétique. Le revêtement extérieur en gomme synthétique est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Le flexible XT ES a été soumis à un test d'impulsion pour 1 million de cycles, soit deux fois les exigences SAE. En outre, les flexibles Cat® XT ES sont conçus pour être utilisés à la moitié de l'angle de courbure SAE. Ce qui signifie qu'ils se courbent mieux dans les endroits étroits et réduisent la longueur de flexible nécessaire. Ces caractéristiques garantissent une installation simplifiée, une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Applications d'entretien haute pression.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    paving compactor
    CC-24 CB-32 CB-22 CB-24

    articulated dump truck
    730

    work tool
    VRG-30/2 MP40 VT50 VHC-40 MP30 VRG-25/2 G325B P325 G310B MP20 VHC-30 G315B MP15 S385B VT60 G320B S365B S340B P335 P360 VRG-20/2 VHC-50 VRG-40/2 VT30 VT40 S325B S320B P315